- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Kola a rolny
- K1759
Otočná a pevná pojezdová kolečka přístrojů, s celopryžovým běhounem, standardní provedení
- K1759
Přístrojové otočné a pevné rolny, elektricky vodivé, s pryžovým běhounem, standardní provedení
- K1760
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu , se standardním celopryžovým běhounem, těžké provedení
- K1760
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, elektricky vodivá, s pryžovým běhounem, těžké provedení
- K1761
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým běhounem, standardní provedení
- K1761
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, elektricky vodivá, s pryžovým běhounem, standardní provedení
- K1762
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s navulkanizovaným elastickým celopryžovým běhounem, standardní provedení
- K1763
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem vyztuženým ocelovým drátem, těžké provedení
- K1764
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, s polyuretanovým běhounem odolným proti oděru, standardní provedení
- K1765
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení
- K1788
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení
- K1766
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu s pneumatikami z měkké pryže
- K1789
Otočné a pevné pojezdové rolny s hřbetním otvorem, s pneumatikami z měkké pryže
- K1767
Otočná a pevná pojezdová kolečka s běhounem Extrathane, s konstrukcí z ocelového plechu, středně těžké provedení
- K1768
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem Extrathane, těžké provedení
- K1769
Otočná a pevná svařovaná pojezdová kolečka z oceli s běhounem Extrathane, těžké provedení
- K1770
Otočná a pevná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z ocelového plechu, standardní provedení
- K1771
Otočná a pevná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z ocelového plechu, těžké provedení
- K1772
Otočná a pevná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z ocelového plechu, těžké provedení, kluzná a kuličková ložiska
- K1773
Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení
- K1774
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení
- K1775
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu pro hygienické prostory
- K1790
Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory
- K1791
Otočná rolna z nerezové oceli s otvorem na zadní straně, s polyuretanovým běhounem, pro hygienické prostory.
- K2331
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily
- K2332
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily
- K2333
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE pro hliníkové profily
- K2334
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily
- K2335
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné elastické pryže pro hliníkové profily
- K1776
Standardní celopryžové pneumatiky na ráfku z ocelového plechu
- K1777
Elastické celopryžové kolo
- K1778
Polyamidová kola s nastříkaným běhounem
- K1779
Vodicí rolny
- K1780
Hliníková kola s nastříkaným běhounem
- K1781
Vysoce zátěžové rolny
- K1782
Vysoce zátěžové rolny disky kola, svařené
- K1783
Polyamidová kola
- K1784
Polyamidová kola těžké provedení
- K1785
Duroplastová kola žáruvzdorná
- K1785
Duroplastová kola žáruvzdorná
- K1786
Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou s hřbetním otvorem nebo našroubovanou destičkou
- K2236
Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou pro hliníkové profily
- K2237
Zvedací kolečko s integrovanou strojní patkou, antistatické pro hliníkové profily
- K1787
Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou
- K2237
Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou pro hliníkové profily
- Kuličkové rolny
- Šrouby s okem a závěsné třmeny
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1772Otočná a pevná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Těleso ze silného ocelového plechu, kola z kvalitního PA 6.Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s těžkou vidlicí a základní deskou, s velmi stabilním našroubovaným středovým čepem a pojištěno. Otočný věnec je dodatečně zesílen speciálně tvarovanými a kalenými ložiskovými pánvemi.Upozornění:Díky kaleným ložiskovým pánvím jsou rolny zvlášť odolné vůči nárazům a rázům. Kola mají vysokou odolnost vůči otěru. Osa kola je našroubovaná. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pevná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z ocelového plechu, těžké provedení, kluzná a kuličková ložiska |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Uložení kola | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | L | L1 | H | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1772.075321 | Pevná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 100 | 80 | 118 | 300 |  | | 0,00 € | | K1772.075324 | Pevná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 100 | 80 | 118 | 300 |  | | 0,00 € | | K1772.100371 | Pevná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 100 | 80 | 140 | 500 |  | | 0,00 € | | K1772.100374 | Pevná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 100 | 80 | 140 | 500 |  | | 0,00 € | | K1772.125401 | Pevná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 100 | 80 | 165 | 700 |  | | 0,00 € | | K1772.125404 | Pevná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 100 | 80 | 165 | 700 |  | | 0,00 € | | K1772.150501 | Pevná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 140 | 105 | 197 | 800 |  | | 0,00 € | | K1772.150504 | Pevná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 140 | 105 | 197 | 800 |  | | 0,00 € | |
|
Otočná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z ocelového plechu v těžkém provedení, kluzná a kuličková ložiska |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Uložení kola | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1772.07532 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 |  | | 0,00 € | | K1772.075323 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 |  | | 0,00 € | | K1772.10037 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 |  | | 0,00 € | | K1772.100373 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 |  | | 0,00 € | | K1772.12540 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 |  | | 0,00 € | | K1772.125403 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 |  | | 0,00 € | | K1772.15050 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 |  | | 0,00 € | | K1772.150503 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 |  | | 0,00 € | |
|
Otočná pojezdová kolečka z polyamidu se stop-top, s konstrukcí z ocelového plechu, těžké provedení, kluzná a kuličková ložiska |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Uložení kola | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1772.075322 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 |  | | 0,00 € | | K1772.075325 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 |  | | 0,00 € | | K1772.100372 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 |  | | 0,00 € | | K1772.100375 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 |  | | 0,00 € | | K1772.125402 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 |  | | 0,00 € | | K1772.125405 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 |  | | 0,00 € | | K1772.150502 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 |  | | 0,00 € | | K1772.150505 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|