- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Kola a rolny
- K1759
Otočná a pevná pojezdová kolečka přístrojů, s celopryžovým běhounem, standardní provedení
- K1759
Otočné a pevné pojezdové rolny, elektricky vodivé standardní provedení
- K1760
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu , se standardním celopryžovým běhounem, těžké provedení
- K1760
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, elektricky vodivá, s pryžovým běhounem, těžké provedení
- K1761
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým běhounem, standardní provedení
- K1761
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, elektricky vodivá, s pryžovým běhounem, standardní provedení
- K1762
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s navulkanizovaným elastickým celopryžovým běhounem, standardní provedení
- K1763
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem vyztuženým ocelovým drátem, těžké provedení
- K1764
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu, s polyuretanovým běhounem odolným proti oděru, standardní provedení
- K1765
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s celopryžovým elastickým běhounem, středně těžké provedení
- K1788
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem z polyuretanového elastomeru, těžké provedení
- K1766
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu s pneumatikami z měkké pryže
- K1789
Otočné a pevné pojezdové rolny s hřbetním otvorem, s pneumatikami z měkké pryže
- K1767
Otočná a pevná pojezdová kolečka s běhounem Extrathane, s konstrukcí z ocelového plechu, středně těžké provedení
- K1768
Otočná a pevná pojezdová kolečka z ocelového plechu s běhounem Extrathane, těžké provedení
- K1769
Otočná a pevná svařovaná pojezdová kolečka z oceli s běhounem Extrathane, těžké provedení
- K1770
Otočná a pevná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z ocelového plechu, standardní provedení
- K1771
Otočná a pevná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z ocelového plechu, těžké provedení
- K1772
Otočná a pevná pojezdová kolečka z polyamidu s konstrukcí z ocelového plechu, těžké provedení, kluzná a kuličková ložiska
- K1773
Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli a polyamidu, standardní provedení
- K1774
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení
- K1775
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu pro hygienické prostory
- K1790
Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory
- K1791
Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli s hřbetním otvorem pro hygienické prostory
- K2331
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU pro hliníkové profily
- K2332
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily
- K2332_A
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení A
- K2332_B
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení B
- K2332_C
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení C
- K2333
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE pro hliníkové profily
- K2334
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPE elektricky vodivý, pro hliníkové profily
- K2335
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z plné elastické pryže pro hliníkové profily
- K1776
Standardní celopryžové pneumatiky na ráfku z ocelového plechu
- K1777
Elastické celopryžové kolo
- K1778
Polyamidová kola s nastříkaným běhounem
- K1779
Vodicí rolny
- K1780
Hliníková kola s nastříkaným běhounem
- K1781
Vysoce zátěžové rolny
- K1782
Vysoce zátěžové rolny disky kola, svařené
- K1783
Polyamidová kola
- K1784
Polyamidová kola těžké provedení
- K1785
Duroplastová kola žáruvzdorná
- K1785
Duroplastová kola žáruvzdorná
- K1786
Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou s hřbetním otvorem nebo našroubovanou destičkou
- K2236
Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou pro hliníkové profily
- K2237
Zvedací kolečko s integrovanou strojní patkou, antistatické pro hliníkové profily
- K1787
Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou
- K2237
Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou pro hliníkové profily
- Kuličkové rolny
- Šrouby s okem a závěsné třmeny
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2332Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Hliníkové profilové systémy jsou vhodné pro moderní konstrukce strojů, zařízení a přístrojů. Rolny pro hliníkové profily se vyznačují flexibilitou, univerzálností a optimální obsluhou. Design ztělesňuje podstatu jednoduchosti a funkčnosti.Materiál:Pouzdro z ocelového plechu. Kola z termoplastického polyuretanu (TPU). Disky kol z polyamidu 6.Provedení: Ocelový plech, galvanicky pozinkovaný a modře pasivovaný a bez Cr6. Thermoplastický polyuretan (TPU), tmavošedý. Polyamid 6, stříbrnošedý.Upozornění:Dvě speciálně vyvinuté montážní desky zajišťují téměř univerzální přizpůsobení jakémukoli hliníkovému profilu. Standardní program zahrnuje různé rolny, jako jsou pevné rolny nebo otočné rolny s brzdou nebo bez ní. Rolny vykazují vysokou chemickou odolnost proti mnoha agresivním médiím. Běhoun z vysoce kvalitního termoplastického polyuretanu (TPU) má tvrdost 94° Shore A a je vylisován na disku kola. Běhoun se nešpiní, nezpůsobuje kontaktní zabarvení a vyznačuje se nízkým valivým odporem a odporem proti zatáčení a vysokou odolností proti oděru.Použití:Rolny s termoplastickým polyuretanovým běhounem se používají pro vozíky na nářadí, podlahové rolny nebo v oblasti hygienických prostorech - například v potravinářském průmyslu.
K zajištění ochrany před elektrostatickým výbojem, který může být způsobován přepravními zařízeními nebo přepravovanými předměty. Lze tak zabránit poškození citlivých přepravovaných předmětů nebo také bolestivému elektrostatickému výboji při používání pojezdu.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | Uložení kola | Nosnost kg | Druh upevnění | Název | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2332.100750251 | A | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | kuličková ložiska | 48,75 | našroubovaná destička | Pevná rolna |  | | 0,00 € | | K2332.100800321 | A | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | kuličková ložiska | 78 | našroubovaná destička | Pevná rolna |  | | 0,00 € | | K2332.101000321 | A | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | kuličková ložiska | 78 | našroubovaná destička | Pevná rolna |  | | 0,00 € | | K2332.101250321 | A | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | kuličková ložiska | 78 | našroubovaná destička | Pevná rolna |  | | 0,00 € | |
|
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Uložení kola | Nosnost kg | Druh upevnění | Název | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2332.10075025 | B | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5 | kuličková ložiska | 48,75 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 0,00 € | | K2332.10080032 | B | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | kuličková ložiska | 78 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 0,00 € | | K2332.10100032 | B | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | kuličková ložiska | 78 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 0,00 € | | K2332.10125032 | B | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | kuličková ložiska | 78 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 0,00 € | |
|
Přístrojové otočné a pevné rolny, z oceli, běhoun z TPU elektricky vodivý, pro hliníkové profily, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Uložení kola | Nosnost kg | Druh upevnění | Název | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2332.100750252 | C | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5 | kuličková ložiska | 48,75 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 0,00 € | | K2332.100800322 | C | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | kuličková ložiska | 78 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 0,00 € | | K2332.101000322 | C | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | kuličková ložiska | 78 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 0,00 € | | K2332.101250322 | C | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | kuličková ložiska | 78 | našroubovaná destička | Otočná rolna |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|