Skupiny zboží
Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou pro hliníkové profily
K2237

Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou pro hliníkové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kryt pro disk kola: ocelový plech.
Kryt pro stavitelnou nožku: hliníkový tlakový odlitek.
Montážní deska: ocel.
Ovládací páka: ocel, ochranný kryt z polyuretanu.
Stavitelná nožka: plast PA, zesílený skleněnými kuličkami. Vřeteno z oceli.
Ráfek: viz tabulka.
Běhoun: viz tabulka.
Provedení: Pouzdro pro disky kola pozinkované a modře pasivované.
Pouzdro pro stavitelné nožky: komaxitované, z hliníku.
Montážní deska: pozinkovaná.
Ovládací páka: pozinkovaná, ochranný kryt, černý.
Stavitelná nožka: černá. Vřeteno pozinkované.
Ráfek: viz tabulka.
Běhoun: viz tabulka.
Upozornění:Zvedací rolna v provedení s otočnou rolnou a integrovanou vyrovnávací strojní nožkou. S utěsněným kuličkovým uložením v otočném věnci. Osa kola je našroubovaná. Ergonomicky tvarovaná ovládací páka, která se neotáčí spolu s rolnou, zajišťuje snadné ovládání. Krátkým pohybem při současně velkém zdvihu a velmi vysokou zdvižnou silou lze lehce nadzvedávat a bezpečně zajišťovat i těžké přístroje. Díky vysokému pákovému poměru až 1:20 stačí ke zvednutí 200 kg závaží o hmotnosti 10 kg. Protiskluzová podložka připevněná k desce nivelační patky zabraňuje sklouznutí stavitelné nožky a zároveň chrání podlahu.

S protivláknovým krytem a s integrovanou montážní destičkou pro upevnění na hliníkové profily s roztečí 40 a 45 mm bez přesahu.
Odkaz na výkres:
1) otočné
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2237 Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou pro hliníkové profily 389 kB

Výkresy

Zvedací rolny s integrovanou strojní patkou pro hliníkové profily

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

DHUložení
kola
Nosnost
kg
Materiál
ráfek
ESD
elektrostatický
výboj
Materiál
běhoun
CADPřís.CenaObjednat
K2237.080401105680125kluzné ložisko150Polyamid, šedýnePolyamid, černý na požádání
K2237.1004011065100145kluzné ložisko200Polyamid, šedýnePolyamid, černý na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33