Skupiny zboží
Upínací trny s bočním upnutím, provedení A pro obráběcí centra, vrtné a frézovací stroje
K0643_A

Upínací trny s bočním upnutím, provedení A pro obráběcí centra,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z konstrukční oceli.
Upínací šroub z ušlechtilé oceli.
Provedení: Kryt brynýrovaný.
Upínací šroub zušlechtěn na 10.9, kalený s PTFE povrchem.
Upozornění:Upínací trn se díky bočnímu upnutí zvláště hodí pro druhé opracování soustružovaných a frézovaných dílů se slepým otvorem. Frézováním nebo soustružením se přizpůsobí průměr D průměru upínaného obrobku.

Upínání pohyb se provádí ručně imbusovým klíčem.

* D min = Nejmenší přípustný průměr, na který smí být "D" soustružen nebo frézován.
Montáž:Upínací trn rozšířit cca o 0,1 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Nyní lze upínací trn soustružit nebo frézovat na potřebný průměr. Pro obrábění je v dodávce obsažen blokovací kroužek.
Přírubu lze v případě potřeby vystředit v lícované díře nebo pomocí lícovaných kolíků.
Provedení A je dodáváno se 6 upevňovacími šrouby.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0643_A Upínací trny s bočním upnutím, provedení A pro obráběcí centra, vrtné a frézovací stroje 201 kB

Výkresy

Upínací trny s bočním upnutím, provedení A pro obráběcí centra, vrtné a frézovací stroje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD
min.
D1D3
pro šroub se zápustnou
hlavou ISO 10642
D4HH1H2SWUtahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33