Skupiny zboží
Středicí upínač z oceli, , kruhový
K1965

Středicí upínač z oceli, , kruhový

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Středicí upínač ze zušlechtěné oceli.
Pružina z nerezové oceli.
Provedení: Středicí upínač, kalený (47-53 HRC) a brynýrovaný.
Pružina bez povrchové úpravy.
Upozornění:Středicí upínač umožňuje centrování a upínání obrobku v otvoru.

Během upínání působí upínací síla bodově ke stěně otvoru.
Odkaz na výkres:
Rozměr H1 se vztahuje na výšku při D min.

1) šroub s válcovou hlavou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1965 Středicí upínač z oceli, , kruhový 466 kB

Výkresy

Středicí upínač z oceli, , kruhový
Středicí upínač z oceli, , kruhový
Středicí upínač z oceli, , kruhový

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

D
min.
D
max.
D1L
max.
HH1H2RUtahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K1965.0402419,524M4x129,492,50,59,53,22 0,00 €
K1965.0602923,529M6x18131340,511,510,55 0,00 €
K1965.0803628,536M8x2519175,50,514259 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33