Skupiny zboží
Středicí upínač kulatý
K1166

Středicí upínač kulatý

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kaleno (33-39 HRC) a brynýrováno.Upozornění:Středicí upínač umožňuje centrování a upínání obrobku v otvoru.
Díky klínovým plochám se dosahuje velkých upínacích sil.
Volitelně lze objednat středicí upínače se šroubem s válcovou hlavou nebo zápustným šroubem.
Středicí upínač s účinkem tahu směrem dolů.
Odkaz na výkres:
Provedení A: se zápustným šroubem
Provedení B: se šroubem s válcovou hlavou

Rozměr H se vztahuje na výšku u ≥D.
Rozměr L se vztahuje na délku při ≤D.

1) O-kroužek

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1166 Středicí upínač kulatý 311 kB
 Technické informace - středicí upínač, kulatý 55,7 kB

Výkresy (celkový přehled)

Středicí upínač kulatý
Středicí upínač kulatý

Středicí upínač, kulatý se zápustným šroubem, provedení A

více informací

Výkresy

Středicí upínač, kulatý se zápustným šroubem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD=ZávitD
min.
D
max.
HH1LSWUpínací
síla
max. kN
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1166.10804AM4x12810,35,50,97,32,50,92,1 0,00 €
K1166.11005AM5X151012,36,41,19,131,54,3 0,00 €
K1166.11206AM6X181216,38,61,311,242,17,3 0,00 €
K1166.11608AM8X25162211,51,616,25418 0,00 €

Středicí upínač, kulatý se šroubem s válcovou hlavou, provedení B

více informací

Výkresy

Středicí upínač, kulatý se šroubem s válcovou hlavou, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD=ZávitD
min.
D
max.
HH1LSWUpínací
síla
max. kN
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1166.20804BM4x12810,35,55,17,131,52,7 0,00 €
K1166.21005BM5X151012,36,46,2942,55,4 0,00 €
K1166.21206BM6X181216,38,67,910,6559,1 0,00 €
K1166.21608BM8X25162211,510,415,46925 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33