Skupiny zboží
Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany
K0358

Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso 1.2842.
Kuličky a šestihrany 1.4112.
Tažná pružina 1.4310.
Provedení: Těleso, kalené a brynýrované.
Kuličky a šestihrany, kalené a broušené.
Technické údaje:Přesnost při opakování ±0,025
Přesnost vystředěného běhu ±0,05
Použití:Obrobky ve stanovených dírách autocentricky polohovat zevnitř ven a upnout.Přednosti:- Přesné samostředění.
- Tvarově stálé upnutí.
- Velké dráhy nastavení.
- Nízká vestavní výška.
Odkaz na výkres:
Provedení A:
s kuličkami vhodný pro upínání v otvorech, kde lze tolerovat lehké otisky.
Provedení B:
s šestihrany pro stěny otvorů s citlivým povrchem.

1) Montážní pomůcky:
Čep k přesnému určení polohy upínacích segmentů.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0358 Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany 276 kB

Výkresy (celkový přehled)

Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany

Středicí upínače s kuličkami, provedení A

více informací

Výkresy

Středicí upínače s kuličkami, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníAD max.D
min.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWØ kuličkyPočet
kuliček
Upínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0358.101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 0,00 €
K0358.101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 0,00 €
K0358.101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 0,00 €
K0358.102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 0,00 €
K0358.102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 0,00 €
K0358.103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 0,00 €
K0358.103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 0,00 €
K0358.104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 0,00 €
K0358.105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 0,00 €
K0358.107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 0,00 €
K0358.108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 0,00 €

Středicí upínače s šestihrany, provedení B

více informací

Výkresy

Středicí upínače s šestihrany, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWPočet
šestihranů
Upínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0358.201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 0,00 €
K0358.201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 0,00 €
K0358.202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 0,00 €
K0358.202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 0,00 €
K0358.203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 0,00 €
K0358.203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 0,00 €
K0358.204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 0,00 €
K0358.205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 0,00 €
K0358.207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 0,00 €
K0358.208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33