Skupiny zboží
Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování viditelné
K0048

Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování viditelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích. Dále se vyznačují velmi stabilním provedením a nízkou konstrukční výškou.

Po zaháknutí upínacího háku v protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 6 mm. K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M6).

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.

Protikusy je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Příslušenství:Protikus K0048.Odkaz na výkres:
Provedení A standardní
Provedení B s pojistkou
Provedení C se zamykacím kroužkem

1) Děrové šablony pro montáž s protihákem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0048 Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování viditelné 171 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spony, nastavitelné otvory pro přišroubování viditelné

Upínací uzávěry nastavitelné, viditelné šroubení provedení A

více informací

Výkresy

Upínací uzávěry nastavitelné, viditelné šroubení provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0048.1631391ocelA4000 0,00 €
K0048.1631392Nerezová ocelA4000 0,00 €

Upínací uzávěry nastavitelné, viditelné šroubení provedení B

více informací

Výkresy

Upínací uzávěry nastavitelné, viditelné šroubení provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0048.2631391ocelB4000 0,00 €
K0048.2631392Nerezová ocelB4000 0,00 €

Upínací uzávěry nastavitelné, viditelné šroubení provedení C

více informací

Výkresy

Upínací uzávěry nastavitelné, viditelné šroubení provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0048.3631391ocelC4000 0,00 €
K0048.3631392Nerezová ocelC4000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33