Skupiny zboží
Protihák pro nastavitelné upínací uzávěry v těžkém provedení
K0052

Protihák pro nastavitelné upínací uzávěry v těžkém provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Protihák, provedení B (navařitelný), bez povrchové úpravy.
Příslušenství:Stahovací spona K0052.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0052 Protihák pro nastavitelné upínací uzávěry v těžkém provedení 159 kB

Výkresy (celkový přehled)

Protihák pro nastavitelné upínací uzávěry v těžkém provedení

,Protihák provedení A, pro nastavitelné upínací uzávěry v těžkém provedení

více informací

Výkresy

,Protihák provedení A, pro nastavitelné upínací uzávěry v těžkém provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníPovrch
základního
tělesa
CADPřís.CenaObjednat
K0052.91851201Azinkováno a pasivováno 0,00 €

Protihák provedení B, nastavitelný pro upínací uzávěry, těžké provedení

více informací

Výkresy

Protihák provedení B, nastavitelný pro upínací uzávěry, těžké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníPovrch
základního
tělesa
CADPřís.CenaObjednat
K0052.92000601Bbez povrchové úpravy 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33