Skupiny zboží
Stahovací spona z nerezové oceli DIN 3133
K1336

Stahovací spona z nerezové oceli DIN 3133

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301.Provedení: Hladce vyleštěno.Upozornění:Ke svislému, vodorovnému a rychlému uzavírání vík a poklopů.
S možností zaplombování.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1336 Stahovací spona z nerezové oceli DIN 3133 270 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spona z nerezové oceli DIN 3133

Stahovací spona DIN 3133

více informací

Výkresy

Stahovací spona DIN 3133

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLBHAD

CADPřís.CenaObjednat
K1336.350742701812223,5 0,00 €

Uzavírací hák pro stahovací spony DIN 3133

více informací

Výkresy

Uzavírací hák pro stahovací spony DIN 3133

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLBAD

CADPřís.CenaObjednat
K1336.91460442A4418204,8 0,00 €

Uzavírací hák pro stahovací spony DIN 3133

více informací

Výkresy

Uzavírací hák pro stahovací spony DIN 3133

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLBAD

CADPřís.CenaObjednat
K1336.92460482B4818204,8 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33