Skupiny zboží
Stahovací spony z nerezové oceli s vypínačem
K1357

Stahovací spony z nerezové oceli s vypínačem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301.Provedení: bez povrchové úpravy.
Povrch stahovacích spon je vyleštěn jemně do matova.
Odkaz na výkres:
1) Vypínač
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1357 Stahovací spony z nerezové oceli s vypínačem 162 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spony z nerezové oceli s vypínačem

Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení A

více informací

Výkresy

Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníLEE1E2E4BHDB1E5H1D1SCADPřís.CenaObjednat
K1357.43082A821313,53038,533,619,54,3251354,32 0,00 €

Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení B

více informací

Výkresy

Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLEE1E2E3E4BHD

B1E5H1D1SCADPřís.CenaObjednat
K1357.43100B1003213,5321836,55319,54,3443254,32 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33