Grupos de mercadorias
Elemento de centragem, aço pneumático
K1742

Elemento de centragem, aço pneumático

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A fixação e afrouxamento da peça de usinagem é feita por meio de ar comprimido.
O diâmetro de aperto possível está entre 16–20 mm.
Material:Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação para encomenda:Os parafusos de cabeça cilíndrica M4 x 35 para fixação pela parte inferior estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos de cabeça cilíndrica com cabeça baixa M5 para fixação pela parte superior não estão incluídos no fornecimento.
Indicação:Medidas de montagem para chapas com 6 mm de espessura.
As forças de retenção especificadas se referem à uma pressão operacional de 0,5 MPa e à qualidade do acabamento superficial de Ra 1,6 µm.
A repetibilidade é de aprox. ± 0,2 mm.
Indicação de desenho:
1) Posição "Fixação"
2) Posição "Afrouxamento"
3) Placa de fixação
4) O-Ring
5) Conexão "Fixação"
6) Conexão "Afrouxamento"
7) Parafuso de cabeça cilíndrica M4
8) Parafuso de cabeça cilíndrica com cabeça baixa M5
9) Peça de usinagem
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1742 Elemento de centragem, aço pneumático 525 kB

Desenhos

Elemento de centragem, aço pneumático
Elemento de centragem, aço pneumático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1742.163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 sob consulta
Código do artigoH3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3Força
de retenção
N
Pressão
operacional
MPa
CADAces.PreçoEncomendar
K1742.16617,510304013184022188770,3 - 0,7 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33