Grupos de mercadorias
Dispositivos de posicionamento com flange de aço inoxidável pneumáticos
K1741

Dispositivos de posicionamento com flange de aço inoxidável...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A fixação é feita por meio de ar comprimido. Se ocorrer queda, é possível manter a fixação por meio da mola.
Para a liberação/afrouxamento dos dispositivos, por meio de ar comprimido, deve-se exceder a força da mola de 6 N.
Material:Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação para encomenda:Os parafusos de cabeça cilíndrica M3 x 28 para fixação pela parte inferior estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos de cabeça cilíndrica M4 para fixação pela parte superior não estão incluídos no fornecimento.
Indicação:Medidas de montagem para placas com 6 mm de espessura.
As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ±0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.
Acessórios:Pino de guia K1564.Indicação de desenho:
1) Conexão "Fixação"
2) Conexão "Afrouxamento"
3) Parafuso de cabeça cilíndrica M3
4) Parafuso de cabeça cilíndrica M4
5) Pinos de guia
6) Dispositivo de posicionamento
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1741 Dispositivos de posicionamento com flange de aço inoxidável pneumáticos 511 kB

Desenhos

Dispositivos de posicionamento com flange de aço inoxidável pneumáticos
Dispositivos de posicionamento com flange de aço inoxidável pneumáticos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1741.061823174466M418M3M33,35,52326,5 sob consulta
Código do artigoH3H4H5L

L1L2L3Pressão
operacional
MPa
F=Força de aperto N
(com sist. pneum.)
F1=Força de aperto N
(fixado por mola)
Força
de retenção
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1741.0618811827,5161270,3 - 0,7406100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33