Grupos de mercadorias
Grampo de fixação de peças planas para aço ranhurado em T
K1413

Grampo de fixação de peças planas para aço ranhurado em T

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elemento de fixação (dianteiro) em aço 1.7225.
Elemento de retenção (traseiro) em aço 1.0503.
Versão:Endurecido e niquelado.
Parafusos cilíndricos e porcas de encaixe brunidos.
Indicação:Os grampos de fixação de peças planas em ranhuras T podem fixar peças especialmente baixas. Através da força de fixação para baixo, a peça será pressionada adicionalmente sobre a mesa coordenada.Aplicação:1. Insira o grampo de fixação de peças planas na ranhura em T da mesa coordenada até a peça de usinagem.
2. Aperte os parafusos de fixação (elemento de retenção) conforme o torque.
3. Ao apertar o parafuso de fixação (elemento de fixação), a peça será fixada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1413 Grampo de fixação de peças planas para aço ranhurado em T 329 kB

Desenhos

Grampo de fixação de peças planas para aço ranhurado em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLargura
de
ranhura
BC1D

HLSWF
kN
F1
kN
Torque de aperto
M1
Nm
Torque de aperto
M2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1413.121414448M122511210157,56552 sob consulta
K1413.1618185610M1630132142512,5150120 sob consulta
K1413.2022226211M2035155173618300240 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33