Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável - inch
K0270 inch

Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0270 inch Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável - inch 686 kB

Desenhos

Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0270.1A01X15grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A02X15laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A016X15amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A084X15vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A086X15verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A087X15azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A01X20grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A02X20laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A016X20amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A084X20vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A086X20verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A087X20azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A01X25grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A02X25laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A016X25amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A084X25vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A086X25verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A087X25azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A11X15grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A12X15laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A116X15amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A184X15vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A186X15verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A187X15azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A11X20grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A12X20laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A116X20amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A184X20vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A186X20verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A187X20azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A11X25grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A12X25laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A116X25amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A184X25vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A186X25verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A187X25azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A21X10grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1A22X10laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1A216X10amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1A284X10vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1A286X10verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1A287X10azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1A21X15grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A22X15laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A216X15amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A284X15vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A286X15verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A287X15azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1A21X20grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A22X20laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A216X20amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A284X20vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A286X20verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A287X20azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1A21X25grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A22X25laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A216X25amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A284X25vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A286X25verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A287X25azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1A21X30grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.1A22X30laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.1A216X30amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.1A284X30vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.1A286X30verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.1A287X30azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.1A21X40grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.1A22X40laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.1A216X40amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.1A284X40vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.1A286X40verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.1A287X40azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.1A21X50grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.1A22X50laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.1A216X50amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.1A284X50vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.1A286X50verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.1A287X50azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.2A21X15grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A22X15laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A216X15amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A284X15vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A286X15verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A287X15azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A21X20grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A22X20laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A216X20amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A284X20vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A286X20verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A287X20azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A21X25grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A22X25laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A216X25amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A284X25vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A286X25verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A287X25azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A21X30grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A22X30laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A216X30amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A284X30vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A286X30verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A287X30azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A21X40grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A22X40laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A216X40amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A284X40vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A286X40verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A287X40azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A21X50grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A22X50laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A216X50amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A284X50vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A286X50verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A287X50azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A21X60grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A22X60laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A216X60amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A284X60vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A286X60verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A287X60azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A31X15grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A32X15laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A316X15amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A384X15vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A386X15verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A387X15azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2A31X20grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A32X20laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A316X20amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A384X20vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A386X20verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A387X20azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A31X25grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A32X25laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A316X25amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A384X25vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A386X25verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A387X25azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A31X30grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A32X30laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A316X30amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A384X30vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A386X30verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A387X30azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A31X40grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A32X40laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A316X40amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A384X40vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A386X40verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A387X40azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A31X50grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A32X50laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A316X50amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A384X50vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A386X50verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A387X50azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A31X60grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A32X60laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A316X60amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A384X60vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A386X60verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A387X60azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A41X20grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A42X20laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A416X20amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A484X20vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A486X20verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A487X20azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2A41X25grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A42X25laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A416X25amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A484X25vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A486X25verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A487X25azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2A41X30grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A42X30laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A416X30amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A484X30vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A486X30verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A487X30azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2A41X40grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A42X40laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A416X40amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A484X40vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A486X40verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A487X40azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2A41X50grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A42X50laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A416X50amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A484X50vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A486X50verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A487X50azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2A41X60grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A42X60laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A416X60amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A484X60vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A486X60verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2A487X60azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.3A31X20grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A32X20laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A316X20amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A384X20vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A386X20verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A387X20azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A31X25grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A32X25laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A316X25amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A384X25vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A386X25verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A387X25azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A31X30grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A32X30laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A316X30amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A384X30vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A386X30verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A387X30azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A31X40grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A32X40laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A316X40amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A384X40vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A386X40verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A387X40azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A31X50grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A32X50laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A316X50amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A384X50vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A386X50verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A387X50azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A31X60grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3A32X60laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3A316X60amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3A384X60vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3A386X60verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3A387X60azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3A41X20grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A42X20laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A416X20amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A484X20vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A486X20verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A487X20azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3A41X25grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A42X25laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A416X25amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A484X25vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A486X25verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A487X25azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3A41X30grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A42X30laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A416X30amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A484X30vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A486X30verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A487X30azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3A41X40grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A42X40laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A416X40amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A484X40vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A486X40verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A487X40azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3A41X50grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A42X50laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A416X50amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A484X50vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A486X50verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A487X50azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3A41X60grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3A42X60laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3A416X60amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3A484X60vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3A486X60verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3A487X60azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.4A51X25grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.4A52X25laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.4A516X25amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.4A584X25vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.4A586X25verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.4A587X25azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.4A51X30grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.4A52X30laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.4A516X30amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.4A584X30vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.4A586X30verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.4A587X30azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.4A51X40grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.4A52X40laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.4A516X40amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.4A584X40vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.4A586X40verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.4A587X40azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.4A51X50grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.4A52X50laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.4A516X50amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.4A584X50vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.4A586X50verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.4A587X50azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.4A51X60grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.4A52X60laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.4A516X60amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.4A584X60vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.4A586X60verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.4A587X60azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.5A61X30grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.5A62X30laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.5A616X30amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.5A684X30vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.5A686X30verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.5A687X30azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.5A61X40grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.5A62X40laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.5A616X40amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.5A684X40vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.5A686X40verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.5A687X40azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.5A61X50grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.5A62X50laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.5A616X50amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.5A684X50vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.5A686X50verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.5A687X50azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.5A61X60grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0270.5A62X60laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0270.5A616X60amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0270.5A684X60vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0270.5A686X60verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0270.5A687X60azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33