- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Rodízios industriais e roldanas
- K1759
Rodízios giratórios e fixos com pneus de borracha maciça, versão padrão
- K1759
Rodízios industriais giratórios e fixos para aparelhos, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
- K1760
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com pneus de borracha maciça padrão, versão para serviço pesado
- K1760
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
- K1761
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com pneus maciços de borracha, versão padrão
- K1761
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
- K1762
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com pneus maciços de borracha elástica vulcanizada, versão padrão
- K1763
Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com pneus maciços reforçados com arame de aço, design para serviços pesados
- K1764
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de poliuretano resistente à abrasão, versão padrão
- K1765
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de borracha maciça elástica, versão para serviço médio
- K1788
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de elastômero de poliuretano, versão para serviço pesado
- K1766
Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço com pneus em borracha macia
- K1789
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, com furo traseiro e pneus de borracha macia
- K1767
Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de Extrathane, versão para serviço médio
- K1768
Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de Extrathane, versão para serviço pesado
- K1769
Rodízios fixos e giratórios de aço soldado com revestimento de Extrathane, versão industrial fixa
- K1770
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com roda de poliamida, versão padrão
- K1771
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com rodas de poliamida, versão para serviço pesado
- K1772
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com roda de poliamida, versão para serviço pesado, rolamentos de esferas e lisos
- K1773
Rodízios fixos e giratórios de aço inoxidável com roda de poliamida, versão padrão
- K1774
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta
- K1775
Rodízios industriais giratórios e fixos de chapa de aço para o setor de higiene
- K1790
Rodízios industriais giratórios e fixos em aço inoxidável para o setor de higiene
- K1791
Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com furo de fixação, com revestimento de poliuretano, para o setor de higiene
- K2331
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio
- K2332
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU condutivo eletricamente para perfis de alumínio
- K2333
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio
- K2334
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE condutivo eletricamente para perfis de alumínio
- K2335
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento elástico de borracha maciça para perfis de alumínio
- K1776
Pneus maciços de borracha padrão com aro de chapa de aço
- K1777
Roda em borracha maciça elástica
- K1778
Rodas em poliamida com revestimento injetado
- K1779
Rodas de guia
- K1780
Rodas de aluminio com revestimento injetado
- K1781
Rodas para cargas pesadas
- K1782
Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada
- K1783
Rodas em poliamida
- K1784
Rodas em poliamida versão pesada
- K1785
Rodas em duroplástico resistentes ao calor
- K1785
Rodas em duroplástico resistentes ao calor
- K1786
Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação ou placa de parafusamento
- K2236
Rodízios de elevação com pé de travamento integrado para perfis de alumínio
- K2237
Rodízios de elevação com pé da máquina integrado antiestático para perfis de alumínio
- K1787
Rodízios de elevação com pés de máquina integrados
- K2237
Rodízios de elevação com pé da máquina integrado para perfis de alumínio
- Rolos-guia do rolamento
- Esferas transferidoras
- Parafusos olhais e olhais de suspensão
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2332Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os sistemas de perfis de alumínio são adequados para a construção de máquinas, instalações e equipamentos modernos. Os rodízios para perfis de alumínio são caracterizados por sua flexibilidade, versatilidade e facilidade de uso. O design incorpora a essência da simplicidade e da funcionalidade.Material:Carcaça em chapa de aço. Rodas de poliuretano termoplástico (TPU). Corpo da roda feito de poliamida 6.Versão:Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6. Poliuretano termoplástico (TPU) cinza escuro. Poliamida 6 cinza prateado.Indicação:Com duas placas de montagem especialmente desenvolvidas, a adaptabilidade quase universal a qualquer perfil de alumínio é garantida. A linha padrão inclui vários rodízios, como rodízios industriais fixos ou rodízios industriais giratórios com e sem bloqueios. Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos. O revestimento feito de poliuretano termoplástico (TPU) de alta qualidade tem uma dureza de 94° Shore A e é moldado no centro da roda. O revestimento não deixa marcas, não descolore por contato e é caracterizado pela baixa resistência ao rolamento e à direção, bem como pela alta resistência à abrasão.Aplicação:Os rodízios com revestimento de poliuretano termoplástico são usados para carrinhos de ferramentas, rodízios de piso ou no setor de higiene, por exemplo, na indústria alimentícia.
Rodas condutoras de eletricidade, rodízios giratórios e rodízios industriais fixos são usados para proteger contra descargas eletrostáticas, que podem ser geradas por equipamentos de transporte ou pela carga de transporte. Isso pode evitar danos às cargas de transporte sensíveis ou até mesmo descargas eletrostáticas dolorosas para o usuário de um carrinho.Faixa de temperatura:-20 °C - +70 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
|
Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPU condutivo para perfis de alumínio, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Mancal da roda | Capacidade de carga kg | Modo de fixação | Denominação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2332.10075025 | B | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 90 | 80 | 66,5 | rolamento de esferas | 48,75 | placa de aparafusamento | Rodízio industrial giratório |  | | sob consulta | | K2332.10080032 | B | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | rolamento de esferas | 78 | placa de aparafusamento | Rodízio industrial giratório |  | | sob consulta | | K2332.10100032 | B | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | rolamento de esferas | 78 | placa de aparafusamento | Rodízio industrial giratório |  | | sob consulta | | K2332.10125032 | B | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | rolamento de esferas | 78 | placa de aparafusamento | Rodízio industrial giratório |  | | sob consulta | |
|
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|