Grupos de mercadorias
Pneus maciços de borracha padrão com aro de chapa de aço
K1776

Pneus maciços de borracha padrão com aro de chapa de aço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aro em chapa de aço.
Roda com pneu maciço padronizado.
Versão:Aro zincado cromado.
Pneus pretos.
Indicação:Esta construção especial de aros é excepcionalmente estável, mesmo com sobrecargas de impactos e batidas. Baixa resistência ao rolamento.
Resistente a temperaturas de -30 °C até +80 °C. Rodas adequadas para o item K1761.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1776 Pneus maciços de borracha padrão com aro de chapa de aço 328 kB

Desenhos

Pneus maciços de borracha padrão com aro de chapa de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Mancal
da roda
DD1BB1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1776.08025rolamento de rolos8012253550 sob consulta
K1776.10030rolamento de rolos10015304570 sob consulta
K1776.12538rolamento de rolos1251537,545100 sob consulta
K1776.14038rolamento de rolos1401537,545115 sob consulta
K1776.16040rolamento de rolos160204060135 sob consulta
K1776.18050rolamento de rolos180205060170 sob consulta
K1776.20050rolamento de rolos200205060205 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33