- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, parafusos de pressão
- Grippers
- Pinos de posicionamento (localizadores), pinos de apoio
- K0350
Pino de posicionamento com borda esférica forma A
- K0351
Pino de posicionamento com borda esférica forma B
- K0350
Pino de posicionamento com borda esférica plana forma C
- K0351
Pino de posicionamento com borda esférica plana forma D
- K0352
Pinos de posicionamento cilíndricos polidos
- K0353
Pinos de posicionamento cilíndricos sem polimento
- K0354
Pinos de posicionamento chanfrados e polidos
- K0355
Pinos de posicionamento chanfrados, sem polimento
- K0356
Pino de posicionamento expansível
- K0292
Pino de apoio de aço, endurecido e retífica, sem centralização
- K1832
Pino de posicionamento com sensor de contato
- K0293
Pinos de posicionamento e de apoio DIN 6321
- K1094
Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea
- K1095
Buchas de alojamento para pinos de fixação retificados
- K0298
Pés de suporte
- K0299
Pés de suporte
- K0300
Pés para dispositivos com rosca macho
- K0301
Pés para dispositivos com rosca fêmea
- K1302
Elementos de extensão
- K0294
Pino de apoio de aço, endurecido, temperado e brunido
- K0295
Pino de apoio com espiga de posicionamento
- K0296
Pés com espiga roscada DIN 6320 (edição 1971)
- K1105
Pino de apoio com ponta alongada e rosca macho
- K1105
Pino de apoio com ponta alongada e rosca fêmea
- K0303
Pés
- K0297
Parafusos de apoio
- K0305
Pino de apoio de aço, endurecido, brunido e retificado
- K0306
Pinos de apoio reguláveis com contraporca
- K0307
Pino de apoio de aço ou latão, cabeça arredondada
- K1200
Parafuso-batente de aço, classe de resistência 10.9.
- K0308
Apoios
- K1854
Elementos de suporte hidraulicamente aparafusáveis atuação única com retorno de mola
- K0581
Batentes reguláveis, aço inoxidável com mola e sensor de condição
- K1633
Batentes para porta em plástico para perfil de alumínio com amortecimento ou com fecho magnético
- K1214
Batente de aperto móvel para perfis de ranhura
- Elementos ajustáveis na altura
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0355Pinos de posicionamento chanfrados, sem polimento |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:peça endurecida.Indicação:Lados planos com centragem.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0355.05 | 8,5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 |  | | sob consulta | | K0355.07 | 10,5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 |  | | sob consulta | | K0355.08 | 12,5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 |  | | sob consulta | | K0355.081 | 14,5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 |  | | sob consulta | | K0355.09 | 16,5 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 |  | | sob consulta | | K0355.12 | 18,5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 |  | | sob consulta | | K0355.121 | 20,5 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 |  | | sob consulta | | K0355.14 | 22,5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 |  | | sob consulta | | K0355.16 | 25,5 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|