Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:temperado, brunido.
Superfície de apoio temperada por indução e retificada.
Indicação:Os pinos de apoio servem tanto como apoios estáveis e precisos como podem ser utilizados como batentes.
Pela sua forma com ponta alongada, podem ser aplicados igualmente em componentes com pontos de apoio estreitos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1105 Pino de apoio com ponta alongada e rosca macho 121 kB

Desenhos

Pino de apoio com ponta alongada e rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD

D1EHH1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1105.10604208M6411201010 sob consulta
K1105.10604308M6411301510 sob consulta
K1105.108043010M8414,4301513 sob consulta
K1105.108044010M8414,4402013 sob consulta
K1105.108063010M8614,4301513 sob consulta
K1105.108064010M8614,4402013 sob consulta
K1105.110063014M10619301517 sob consulta
K1105.110065014M10619502517 sob consulta
K1105.110083014M10819301517 sob consulta
K1105.110085014M10819502517 sob consulta
K1105.112064014M12621,2402019 sob consulta
K1105.112066014M12621,2603019 sob consulta
K1105.112084014M12821,2402019 sob consulta
K1105.112086014M12821,2603019 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33