Grupos de mercadorias
Cilindro roscado hidráulico atuação dupla
K1860

Cilindro roscado hidráulico atuação dupla

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Graças ao cilindro roscado com função de atuação dupla, é possível obter cursos lineares controlados por passos. Nos cilindros roscados de atuação dupla, ambas as direções de curso são acionadas por força. Os cilindros roscados de atuação dupla podem ser usados como cilindros de pressão ou tração. Esse tipo de cilindro roscado é muitas vezes aplicado em placas para suporte de dispositivos, bem como em placas para ferramentas de moldagem de plástico por injeção.
O raspador de metal integrado evita danos na superfície da haste do êmbolo, impedindo a penetração dos cavacos no cilindro roscado. A proteção da vedação garante a durabilidade dos produtos.
Material:Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Versão:Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Indicação:Devido ao design compacto do cilindro roscado, não está montado um batente no seu interior para o curso de retorno do êmbolo. Certifique-se de que a profundidade de instalação especificada dos cilindros roscados seja respeitada, pois eles utilizam o fundo do furo de montagem como um batente para o curso de retorno.

Certifique-se de que não permaneçam cavacos de perfuração nos furos durante a fabricação dos canais perfurados dos cilindros roscados. Estes podem danificar as vedações dos cilindros de rosca, o que pode levar a vazamentos no produto.
Para evitar danos nas vedações durante a montagem, certifique-se de que os chanfros de inserção, bem como os furos transversais para o fornecimento de óleo, estejam bem arredondados.

As peças sob pressão não estão incluídas no fornecimento.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação:Canais perfurados.Dados técnicos:Pressão operacional máx.: 500 bar.Montagem:Ver contorno de construção.Sob consulta:Diâmetros e cursos de êmbolo maiores.Acessórios:- Pinos de apoio K0307.
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Grippers forma sextavada K0386.
Indicação de desenho:
1) contorno de construção
2) recolher o cilindro
3) entrada de óleo alternativa, saída do cilindro
4) cantos redondos, máximo R0,5
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1860 Cilindro roscado hidráulico atuação dupla 404 kB
 Indicações técnicas para elementos de fixação hidráulicos 152 kB

Desenhos

Cilindro roscado hidráulico atuação dupla

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDiâmetro
do êmbolo
CursoTipo de
conexão
DD1D2D3GG1HH1H2H3H4H5H6H7LSWCADAces.PreçoEncomendar
K1860.1616130611616canais perfurados2022103,5M30x1,5M6x15565012244524838238 sob consulta
K1860.1632130611632canais perfurados2022103,5M30x1,5M6x15726612244524838238 sob consulta
K1860.1650130611650canais perfurados2022103,5M30x1,5M6x15908412244524838238 sob consulta
K1860.2016130612016canais perfurados2628124,2M36x1,5M8x1657511225452510402810 sob consulta
K1860.2032130612032canais perfurados2628124,2M36x1,5M8x1673671225452510402810 sob consulta
K1860.2050130612050canais perfurados2628124,2M36x1,5M8x1691851225452510402810 sob consulta
K1860.2520130612520canais perfurados3335165,2M42x1,5M10x1763561225452511403013 sob consulta
K1860.2550130612550canais perfurados3335165,2M42x1,5M10x1793861225452511403013 sob consulta
K1860.3225130613225canais perfurados4345205,2M56x2M12x18746414,528452813414017 sob consulta
K1860.3250130613250canais perfurados4345205,2M56x2M12x18998914,528452813414017 sob consulta
K1860.4025130614025canais perfurados5355255,2M64x2M16x27786816,530493016465022 sob consulta
K1860.4050130614050canais perfurados5355255,2M64x2M16x271039316,530493016465022 sob consulta
Código do artigoDiâmetro
do êmbolo
Força de compressão
a 100 bar
(kN)
Força de tração
a 100 bar
(kN)
Força de compressão
a 500 bar
(kN)
Força de tração
a 500 bar
(kN)
Necessidade de óleo/10 mm
Hub
(cm³)
Necessidade de óleo/10 mm
curso de retorno
(cm³)
CADAces.PreçoEncomendar
K1860.1616130611621,22106,1021,22 sob consulta
K1860.1632130611621,22106,1021,22 sob consulta
K1860.1650130611621,22106,1021,22 sob consulta
K1860.201613061203,142,0215,70103,142,02 sob consulta
K1860.203213061203,142,0215,70103,142,02 sob consulta
K1860.205013061203,142,0215,70103,142,02 sob consulta
K1860.252013061254,912,924,5014,504,912,90 sob consulta
K1860.255013061254,912,924,5014,504,912,90 sob consulta
K1860.322513061328,044,940,2024,508,044,90 sob consulta
K1860.325013061328,044,940,2024,508,044,90 sob consulta
K1860.4025130614012,577,6662,8038,3012,577,66 sob consulta
K1860.4050130614012,577,6662,8038,3012,577,66 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33