- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Alavancas de aperto
- Alavancas de fixação
- Alavancas excêntricas
- K2122
Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável
- K2127
Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável
- K2120
Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável
- K2125
Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável
- K2123
Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço
- K2128
Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço
- K2126
Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável
- K2121
Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável
- K0646
Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável
- K0648
Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável
- K0005
Alavanca excêntrica de alumínio com roscas interna e externa, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável
- K0006
Alavanca excêntrica ajustável de alumínio com rosca macho, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável
- K0788
Alavanca excêntrica de aço com roscas interna e externa, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço
- K0789
Alavanca excêntrica ajustável de aço com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço
- K0645
Alavanca excêntrica de aço inoxidável com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço inoxidável
- K0647
Alavanca excêntrica ajustável de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço inoxidável
- K0645
Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável
- K0647
Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável
- K0751
Alavancas excêntricas de plástico com fecho rápido, arruela de pressão plástica e pino de trava rápida de aço
- K0118
Alavancas excêntricas de plástico com fecho de elastômero , arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço
- K1500
Mandril de fixação em aço com alavanca excêntrica
- K2130
Arruela de aço inoxidável para alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chaves fecho, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2123_AGAlavancas excêntricas de aço com rosca macho, arruela de pressão... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente. A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga. Material:Cabo da alavanca de aço 1.0401.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo de aço inoxidável 1.4305.
Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8. Versão:Cabo da alavanca e prisioneiro passivados na cor azul. Arruela de pressão na cor preta. Pino de eixo com superfície sem tratamento.Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Acessórios:Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável K2130, como opção. Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Código de artigo antigo KIPP | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | Curso S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2123.1502205X20 | K0788.1502205X20 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | sob consulta | | K2123.1502205X30 | K0788.1502205X30 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | sob consulta | | K2123.1502205X40 | K0788.1502205X40 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | sob consulta | | K2123.1502205X50 | K0788.1502205X50 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | sob consulta | | K2123.1502206X20 | K0788.1502206X20 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | sob consulta | | K2123.1502206X30 | K0788.1502206X30 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | sob consulta | | K2123.1502206X40 | K0788.1502206X40 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | sob consulta | | K2123.1502206X50 | K0788.1502206X50 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | sob consulta | | K2123.2502208X25 | K0788.2502208X25 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | sob consulta | | K2123.2502208X30 | K0788.2502208X30 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | sob consulta | | K2123.2502208X40 | K0788.2502208X40 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | sob consulta | | K2123.2502208X50 | K0788.2502208X50 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | sob consulta | | K2123.2502210X25 | K0788.2502210X25 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | sob consulta | | K2123.2502210X30 | K0788.2502210X30 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | sob consulta | | K2123.2502210X40 | K0788.2502210X40 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | sob consulta | | K2123.2502210X50 | K0788.2502210X50 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|