Grupos de mercadorias
Alavanca excêntrica ajustável de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço inoxidável
K0647

Alavanca excêntrica ajustável de aço inoxidável com rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro em aço inoxídável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação:Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho:
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0647 Alavanca excêntrica ajustável de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço inoxidável 176 kB

Desenhos

Alavanca excêntrica ajustável de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0647.9512003X10com polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0647.9512003X15com polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0647.9512003X30com polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0647.9512004X10com polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0647.9512004X15com polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0647.9512004X30com polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0647.0512004X15com polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,11512,5100 sob consulta
K0647.0512004X20com polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0647.0512004X30com polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0647.0512005X20com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0647.0512005X30com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0647.0512005X40com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,14012,5100 sob consulta
K0647.0512005X50com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,15012,5100 sob consulta
K0647.1512005X20com polimento eletrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.1512005X30com polimento eletrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.1512005X40com polimento eletrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.1512005X50com polimento eletrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.1512006X20com polimento eletrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.1512006X30com polimento eletrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.1512006X40com polimento eletrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.1512006X50com polimento eletrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.2512008X25com polimento eletrolíticoM827,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0647.2512008X30com polimento eletrolíticoM827,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0647.2512008X40com polimento eletrolíticoM827,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0647.2512008X50com polimento eletrolíticoM827,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta
K0647.2512010X25com polimento eletrolíticoM1027,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0647.2512010X30com polimento eletrolíticoM1027,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0647.2512010X40com polimento eletrolíticoM1027,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0647.2512010X50com polimento eletrolíticoM1027,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta
K0647.9512303X10jateadoM312614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0647.9512303X15jateadoM312614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0647.9512303X30jateadoM312614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0647.9512304X10jateadoM412614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0647.9512304X15jateadoM412614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0647.9512304X30jateadoM412614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0647.0512304X15jateadoM415,48181311,21752,359,11512,5100 sob consulta
K0647.0512304X20jateadoM415,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0647.0512304X30jateadoM415,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0647.0512305X20jateadoM515,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0647.0512305X30jateadoM515,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0647.0512305X40jateadoM515,48181311,21752,359,14012,5100 sob consulta
K0647.0512305X50jateadoM515,48181311,21752,359,15012,5100 sob consulta
K0647.1512305X20jateadoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.1512305X30jateadoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.1512305X40jateadoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.1512305X50jateadoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.1512306X20jateadoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.1512306X30jateadoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.1512306X40jateadoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.1512306X50jateadoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.2512308X25jateadoM827,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0647.2512308X30jateadoM827,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0647.2512308X40jateadoM827,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0647.2512308X50jateadoM827,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta
K0647.2512310X25jateadoM1027,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0647.2512310X30jateadoM1027,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0647.2512310X40jateadoM1027,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0647.2512310X50jateadoM1027,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta

Outros artigos desta categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2122

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2127

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2120

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2125

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2123

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2128

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2126

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2121

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0646

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0648

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33