Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия близкие к стандарту DIN 950
K0163

Дисковые маховики из алюминия близкие к стандарту DIN 950

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик алюминий.Исполнение: Обод повернутый и полированный.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником или сплошные маховики с полимерным покрытием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0163 Дисковые маховики из алюминия близкие к стандарту DIN 950 299 kB

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия близкие к стандарту DIN 950
Дисковые маховики из алюминия близкие к стандарту DIN 950

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаИсполнение 1D1

D2D3L1L3В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0163.0080X10калибровое отверстие8010H7251630--  по запросу
K0163.0080X12калибровое отверстие8012H7251630--  по запросу
K0163.0100X10калибровое отверстие10010H7281731--  по запросу
K0163.0100X12калибровое отверстие10012H7281731--  по запросу
K0163.0120X12калибровое отверстие12012H7271830--  по запросу
K0163.0120X14калибровое отверстие12014H7271830--  по запросу
K0163.0160X14калибровое отверстие16014H7342040--  по запросу
K0163.0160X16калибровое отверстие16016H7342040--  по запросу
K0163.0200X18калибровое отверстие20018H7402444--  по запросу
K0163.0200X22калибровое отверстие20022H7402444--  по запросу
K0163.0250X22калибровое отверстие25022H7492861--  по запросу
K0163.0250X26калибровое отверстие25026H7492861--  по запросу
K0163.0280X24калибровое отверстие28024H7513038--  по запросу
K0163.0280X28калибровое отверстие28028H7513038--  по запросу
K0163.0360X28калибровое отверстие36028H7633573-- по запросу
K0163.0360X32калибровое отверстие36032H7633573-- по запросу
K0163.1080X10калибровое отверстие с пазом8010H7251630311,4  по запросу
K0163.1080X12калибровое отверстие с пазом8012H7251630413,8  по запросу
K0163.1100X10калибровое отверстие с пазом10010H7281731311,4  по запросу
K0163.1100X12калибровое отверстие с пазом10012H7281731413,8  по запросу
K0163.1120X12калибровое отверстие с пазом12012H7271830413,8  по запросу
K0163.1120X14калибровое отверстие с пазом12014H7271830516,3  по запросу
K0163.1160X14калибровое отверстие с пазом16014H7342040516,3  по запросу
K0163.1160X16калибровое отверстие с пазом16016H7342040518,3  по запросу
K0163.1200X18калибровое отверстие с пазом20018H7402444620,8  по запросу
K0163.1200X22калибровое отверстие с пазом20022H7402444624,8  по запросу
K0163.1250X22калибровое отверстие с пазом25022H7492861624,8  по запросу
K0163.1250X26калибровое отверстие с пазом25026H7492861829,3  по запросу
K0163.1280X24калибровое отверстие с пазом28024H7513038827,3  по запросу
K0163.1280X28калибровое отверстие с пазом28028H7513038831,3  по запросу
K0163.1360X28калибровое отверстие с пазом36028H7633573831,3 по запросу
K0163.1360X32калибровое отверстие с пазом36032H76335731035,3 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33