Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка, дуропласт PF 31-DIN 7708, черный, осевая часть из стали, оцинкованная.
Исполнение: Обод повернутый и полированный.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником или сплошные маховики с полимерным покрытием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0161 Дисковые маховики из алюминия 271 kB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики из алюминия
Дисковые маховики из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3L1L3В3
Т
неподвижная
цилиндрическая
ручка
вращающаяся
цилиндрическая
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0161.0080X10калибровое отверстие8010H7261631----  по запросу
K0161.0080X12калибровое отверстие8012H7261631----  по запросу
K0161.0100X10калибровое отверстие10010H7311734----  по запросу
K0161.0100X12калибровое отверстие10012H7311734----  по запросу
K0161.0125X12калибровое отверстие12512H7301837----  по запросу
K0161.0125X14калибровое отверстие12514H7301837----  по запросу
K0161.0140X14калибровое отверстие14014H7341934----  по запросу
K0161.0140X15калибровое отверстие14015H7341934----  по запросу
K0161.0160X15калибровое отверстие16015H7402040----  по запросу
K0161.0160X16калибровое отверстие16016H7402040----  по запросу
K0161.0200X18калибровое отверстие20018H7502446----  по запросу
K0161.0200X20калибровое отверстие20020H7502446----  по запросу
K0161.0250X22калибровое отверстие25022H7502849----  по запросу
K0161.0250X24калибровое отверстие25024H7502849----  по запросу
K0161.1080X10калибровое отверстие с пазом8010H7261631311,4--  по запросу
K0161.1080X12калибровое отверстие с пазом8012H7261631413,8--  по запросу
K0161.1100X10калибровое отверстие с пазом10010H7311734311,4--  по запросу
K0161.1100X12калибровое отверстие с пазом10012H7311734413,8--  по запросу
K0161.1125X12калибровое отверстие с пазом12512H7301837413,8--  по запросу
K0161.1125X14калибровое отверстие с пазом12514H7301837516,3--  по запросу
K0161.1140X14калибровое отверстие с пазом14014H7341934516,3--  по запросу
K0161.1140X15калибровое отверстие с пазом14015H7341934517,3--  по запросу
K0161.1160X15калибровое отверстие с пазом16015H7402040517,3--  по запросу
K0161.1160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402040518,3--  по запросу
K0161.1200X18калибровое отверстие с пазом20018H7502446620,8--  по запросу
K0161.1200X20калибровое отверстие с пазом20020H7502446622,8--  по запросу
K0161.1250X22калибровое отверстие с пазом25022H7502849624,8--  по запросу
K0161.1250X24калибровое отверстие с пазом25024H7502849827,3--  по запросу
K0161.2080X10калибровое отверстие8010H7261631--ø18 x M6 x 40-  по запросу
K0161.2080X12калибровое отверстие8012H7261631--ø18 x M6 x 40-  по запросу
K0161.2100X10калибровое отверстие10010H7311734--ø18 x M6 x 40-  по запросу
K0161.2100X12калибровое отверстие10012H7311734--ø18 x M6 x 40-  по запросу
K0161.2125X12калибровое отверстие12512H7301837--ø21 x M8 x 50-  по запросу
K0161.2125X14калибровое отверстие12514H7301837--ø21 x M8 x 50-  по запросу
K0161.2140X14калибровое отверстие14014H7341934--ø21 x M8 x 50-  по запросу
K0161.2140X15калибровое отверстие14015H7341934--ø21 x M8 x 50-  по запросу
K0161.2160X15калибровое отверстие16015H7402040--ø26 x M10 x 80-  по запросу
K0161.2160X16калибровое отверстие16016H7402040--ø26 x M10 x 80-  по запросу
K0161.2200X18калибровое отверстие20018H7502446--ø26 x M10 x 80-  по запросу
K0161.2200X20калибровое отверстие20020H7502446--ø26 x M10 x 80-  по запросу
K0161.2250X22калибровое отверстие25022H7502849--ø28 x M12 x 90-  по запросу
K0161.2250X24калибровое отверстие25024H7502849--ø28 x M12 x 90-  по запросу
K0161.3080X10калибровое отверстие с пазом8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40-  по запросу
K0161.3080X12калибровое отверстие с пазом8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40-  по запросу
K0161.3100X10калибровое отверстие с пазом10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40-  по запросу
K0161.3100X12калибровое отверстие с пазом10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40-  по запросу
K0161.3125X12калибровое отверстие с пазом12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50-  по запросу
K0161.3125X14калибровое отверстие с пазом12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50-  по запросу
K0161.3140X14калибровое отверстие с пазом14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50-  по запросу
K0161.3140X15калибровое отверстие с пазом14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50-  по запросу
K0161.3160X15калибровое отверстие с пазом16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80-  по запросу
K0161.3160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80-  по запросу
K0161.3200X18калибровое отверстие с пазом20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80-  по запросу
K0161.3200X20калибровое отверстие с пазом20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80-  по запросу
K0161.3250X22калибровое отверстие с пазом25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90-  по запросу
K0161.3250X24калибровое отверстие с пазом25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90-  по запросу
K0161.4080X10калибровое отверстие8010H7261631---ø18 x M6 x 40  по запросу
K0161.4080X12калибровое отверстие8012H7261631---ø18 x M6 x 40  по запросу
K0161.4100X10калибровое отверстие10010H7311734---ø18 x M6 x 40  по запросу
K0161.4100X12калибровое отверстие10012H7311734---ø18 x M6 x 40  по запросу
K0161.4125X12калибровое отверстие12512H7301837---ø22 x M8 x 56  по запросу
K0161.4125X14калибровое отверстие12514H7301837---ø22 x M8 x 56  по запросу
K0161.4140X14калибровое отверстие14014H7341934---ø22 x M8 x 56  по запросу
K0161.4140X15калибровое отверстие14015H7341934---ø22 x M8 x 56  по запросу
K0161.4160X15калибровое отверстие16015H7402040---ø26 x M10 x 80  по запросу
K0161.4160X16калибровое отверстие16016H7402040---ø26 x M10 x 80  по запросу
K0161.4200X18калибровое отверстие20018H7502446---ø26 x M10 x 80  по запросу
K0161.4200X20калибровое отверстие20020H7502446---ø26 x M10 x 80  по запросу
K0161.4250X22калибровое отверстие25022H7502849---ø31 x M12 x 102  по запросу
K0161.4250X24калибровое отверстие25024H7502849---ø31 x M12 x 102  по запросу
K0161.5080X10калибровое отверстие с пазом8010H7261631311,4-ø18 x M6 x 40  по запросу
K0161.5080X12калибровое отверстие с пазом8012H7261631413,8-ø18 x M6 x 40  по запросу
K0161.5100X10калибровое отверстие с пазом10010H7311734311,4-ø18 x M6 x 40  по запросу
K0161.5100X12калибровое отверстие с пазом10012H7311734413,8-ø18 x M6 x 40  по запросу
K0161.5125X12калибровое отверстие с пазом12512H7301837413,8-ø22 x M8 x 56  по запросу
K0161.5125X14калибровое отверстие с пазом12514H7301837516,3-ø22 x M8 x 56  по запросу
K0161.5140X14калибровое отверстие с пазом14014H7341934516,3-ø22 x M8 x 56  по запросу
K0161.5140X15калибровое отверстие с пазом14015H7341934517,3-ø22 x M8 x 56  по запросу
K0161.5160X15калибровое отверстие с пазом16015H7402040517,3-ø26 x M10 x 80  по запросу
K0161.5160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402040518,3-ø26 x M10 x 80  по запросу
K0161.5200X18калибровое отверстие с пазом20018H7502446620,8-ø26 x M10 x 80  по запросу
K0161.5200X20калибровое отверстие с пазом20020H7502446622,8-ø26 x M10 x 80  по запросу
K0161.5250X22калибровое отверстие с пазом25022H7502849624,8-ø31 x M12 x 102  по запросу
K0161.5250X24калибровое отверстие с пазом25024H7502849827,3-ø31 x M12 x 102  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33