Группы товаров
Рукоятки конические, вращающиеся, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой вставкой из стали или нержавеющей стали
K1201

Рукоятки конические, вращающиеся, из пластмассы (дюропласт), с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Ось из оцинкованной стали или чистой нержавеющей стали.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Цилиндрические ручки могут поставляться смонтированными, например, на маховиках и кривошипных рукоятках.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1201 Рукоятки конические, вращающиеся, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой вставкой из стали или нержавеющей стали 116 kB

Чертежи

Рукоятки конические, вращающиеся, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой вставкой из стали или нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаМатериал
компонента
DD1D4LL1L2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1201.0618СтальM618151140,5163 по запросу
K1201.0823СтальM823191365,5244 по запросу
K1201.1028СтальM1028221490,5325 по запросу
K1201.10618нержавеющая стальM618151140,5163 по запросу
K1201.10823нержавеющая стальM823191365,5244 по запросу
K1201.11028нержавеющая стальM1028221490,5325 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33