Группы товаров
Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной, поворотная ручка из нержавеющей стали
K2260_ES

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные поворотные ригели служат для простой и быстрой замены и запирания устройств или заслонок.
Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.
Материал:Корпус из нержавеющей стали.
Палец из стали.
Поворотная головка из нержавеющей стали или термопласта PA (полиамид).
Исполнение: Корпус без покрытия.
Палец никелированный.
Поворотная ручка из полиамида, армированного стекловолокном, цвет черный.
Поворотная ручка из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Крепежные винты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Возможность монтажа 1 для плит толщиной 9 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной > 9 и до 20 мм.
Возможность монтажа 3 для плит толщиной 6 мм.
Возможность монтажа 4 для плит толщиной > 6 мм и до < 9 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «ВЫКЛ.».
Наденьте или установите зажимной поворотный ригель на предварительно смонтированную крепежную плиту.
Прижмите поворотную ручку вниз и установите в положение «ВКЛ.».
При полной фиксации раздастся щелчок.
Принадлежности:Крепежные плиты из стали, для зажимных поворотных ригелей K1560.
Распорные шайбы из нержавеющей стали для зажимных поворотных ригелей K2261.
Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Возможность монтажа 3
4) Возможность монтажа 4
5) Плита
6) Распорная шайба
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной, поворотная ручка из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Материал
компонента
LL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TT1T2T3T4T5T6CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2260.25081Болт, стальнержавеющая сталь A2208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 по запросу
K2260.34081Болт, стальнержавеющая сталь A2208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 по запросу
Номер заказаИсполнение 2Материал
компонента
MЗажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Крепежная
сила
Н
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2260.25081Болт, стальнержавеющая сталь A2M2x340031,6400≤180 °C по запросу
K2260.34081Болт, стальнержавеющая сталь A2M3x640031,6400≤180 °C по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33