Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma B
K2381_B

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Forma A:
Los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto gracias a la amortiguación de entrada y se colocan automáticamente en la posición final.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma B:
Aplicando una ligera presión, los carriles telescópicos se extienden automáticamente y sin hacer casi ruido. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma C:
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.

Forma D:
Enclavamiento en la posición cerrada.
Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma E:
Gracias al cierre automático, los carriles telescópicos se colocan automáticamente en la posición final. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.
Rango de temperatura:Forma A:
+10°C a +40°C.

Forma B:
-20°C a +70°C.

Forma C:
-20°C a +70°C.

Forma D:
-20°C a +70°C.
Ventajas:Cierre suave
Empujar para abrir
Cierre automático
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada
Separación rápida del frente
Accesorios:Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos K2393Indicación sobre el dibujo:
Forma B:
1) Orificio de montaje para K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 y K2381.2060035 no presente

Forma C:
1) Orificio de montaje disponible para K2381.30600, K2381.30650 y K2381.30700
2) Orificio de montaje no disponible para K2381.30250

Forma D:
1) Orificio de montaje para K2381.40148, K2381.40199
y K2381.40250 no disponible
2) Orificio de montaje para K2381.40600, K2381.40650
y K2381.40700 presente
3) Orificio de montaje no disponible para K2381.30600 y K2381.30650

Forma E:
1) Orificio de montaje no disponible para K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 y K2381.5050041
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2381_B Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma B 231 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Fuerza de activación
N
MontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2381.2030022BPush to open22montaje lateralestándar421 unidad = 1 par A petición
K2381.2035022BPush to open22montaje lateralestándar431 unidad = 1 par A petición
K2381.2040022BPush to open22montaje lateralestándar441 unidad = 1 par A petición
K2381.2045022BPush to open22montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.2050022BPush to open22montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.2055022BPush to open22montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.2060022BPush to open22montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.2065022BPush to open22montaje lateralestándar441 unidad = 1 par A petición
K2381.2070022BPush to open22montaje lateralestándar431 unidad = 1 par A petición
K2381.2030035BPush to open35montaje lateralestándar421 unidad = 1 par A petición
K2381.2035035BPush to open35montaje lateralestándar431 unidad = 1 par A petición
K2381.2040035BPush to open35montaje lateralestándar441 unidad = 1 par A petición
K2381.2045035BPush to open35montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.2050035BPush to open35montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.2055035BPush to open35montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.2060035BPush to open35montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.2065035BPush to open35montaje lateralestándar441 unidad = 1 par A petición
K2381.2070035BPush to open35montaje lateralestándar431 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2381.203002235-------19212,745,7305300 A petición
K2381.203502235224--128---24212,745,7356350 A petición
K2381.204002235224288-128---29212,745,7406400 A petición
K2381.204502235224320-128-320-34212,745,7457450 A petición
K2381.205002235224384-128-320-39212,745,7508500 A petición
K2381.205502235224416-128224416-44212,745,7559550 A petición
K2381.206002235224352480128224416-49212,745,7610600 A petición
K2381.20650223522435251212822441651254212,745,7660650 A petición
K2381.20700223522435254412822441651259212,745,7711700 A petición
K2381.203003535-------19212,745,7305300 A petición
K2381.203503535224--128---24212,745,7356350 A petición
K2381.204003535224288-128---29212,745,7406400 A petición
K2381.204503535224320-128-320-34212,745,7457450 A petición
K2381.205003535224384-128-320-39212,745,7508500 A petición
K2381.205503535224416-128224416-44212,745,7559550 A petición
K2381.206003535224352480128224416-49212,745,7610600 A petición
K2381.20650353522435251212822441651254212,745,7660650 A petición
K2381.20700353522435254412822441651259212,745,7711700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33