Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero extensión parcial, capacidad de carga hasta 741 kg
K2020

Carriles telescópicos de acero extensión parcial, capacidad de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Carril y barra cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:Extensión parcial compuesta de un carril guía fijo y una barra móvil. La barra se puede extender por un lado hasta algo más de la mitad de la longitud del carril (carrera S). Retirando el tornillo de bloqueo, se posibilita la extensión parcial con la carrera S por los dos lados. La carrera completa será entonces 2S (carrera).
Esta estructura compacta y sencilla proporciona una gran capacidad de carga.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
A petición:Otras longitudes (dimensión modular de 80 mm).
Tamaño 28 hasta 1170 mm máx.
Tamaño 35 hasta 1490 mm máx.
Tamaño 43 hasta 1970 mm máx.
Indicación sobre el dibujo:
1) Para tornillo avellanado DIN EN ISO 10642
2) Tornillo de bloqueo
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2020 Carriles telescópicos de acero extensión parcial, capacidad de carga hasta 741 kg 148 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero extensión parcial, capacidad de carga hasta 741 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoBB1D

D1HH1H2LRCarrera
S
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Número de
perforaciones
CADAcc.PrecioPedir
K2020.280290282815M5M51312,257,529011481934134539,61321884 A petición
K2020.280370282815M5M51312,257,537011902445171150,42133055 A petición
K2020.280450282815M5M51312,257,545012322955206961,23144496 A petición
K2020.280530282815M5M51312,257,5530127434662426724356217 A petición
K2020.280610282815M5M51312,257,561013153986279082,85758218 A petición
K2020.350290353515,8M6M617161029021592060144246,91462084 A petición
K2020.350370353515,8M6M617161037022032638184759,92383405 A petición
K2020.350450353515,8M6M6171610450224732172252733455056 A petición
K2020.350530353515,8M6M617161053022794282299790,45437757 A petición
K2020.350610353515,8M6M6171610610232348583401103,571110158 A petición
K2020.430290434323M8M8222113,52902,51582872201093,82012884 A petición
K2020.430370434323M8M8222113,53702,520833772364115,93084405 A petición
K2020.430450434323M8M8222113,54502,524346903283149,25097286 A petición
K2020.430530434323M8M8222113,55302,527860394227182,476210887 A petición
K2020.430610434323M8M8222113,56102,531374115188215,6106415218 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33