Grupos de mercancía
Extensiones completas de carriles telescópicos de aceropara montaje lateral, capacidad de carga hasta 45 kg
K1577

Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero y plástico.
Bolas de acero C.
Versión:Carriles cincados, pasivados en azul.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta en paresIndicación:En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Retención en posición cerrada. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 20.000 ciclos.
Tener en cuenta:La capacidad de carga de todos los carriles telescópicos ha sido probada según DIN EN 15338, nivel 1.Características especiales:
RoHS

Planos

Extensiones completas de carriles telescópicos de aceropara montaje lateral, capacidad de carga hasta 45 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3A4A5A6A7B

HLCarrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1577.025035128----3519212,74625025045 A petición
K1577.03003512896---3524212,74630030045 A petición
K1577.03503512896---3529212,74635035045 A petición
K1577.0400351289696--3534212,74640040045 A petición
K1577.04503512896128--3539212,74645045045 A petición
K1577.0500351289612864-3544212,74650050045 A petición
K1577.0550351289612864323549212,74655055045 A petición
K1577.0600351289612896323554212,74660060045 A petición
K1577.06503512896128160323559212,74665065045 A petición
K1577.07003512896128192323564212,74670070045 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33