Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero forma S, extensión completa, capacidad de carga hasta 459 kg
K2021

Carriles telescópicos de acero forma S, extensión completa,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Carril y barra cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:Extensión completa compuesta de dos carriles guía como elemento fijo y móvil, y un elemento intermedio en forma de S. Este tiene un alto momento de inercia superficial y una gran rigidez en estructuras estilizadas. De aquí se deriva una alta capacidad de carga con baja flexión cuando el elemento está extendido. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico.
Utilizar tornillos avellanados según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +110 °C.
A petición:Otras longitudes (dimensión modular de 80 mm).
Tamaño 28 hasta 1490 mm máx.
Tamaño 35 hasta 1730 mm máx.
Tamaño 43 hasta 1970 mm máx.
Indicación sobre el dibujo:
1) Para tornillo avellanado DIN EN ISO 10642
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2021 Carriles telescópicos de acero forma S, extensión completa, capacidad de carga hasta 459 kg 159 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero forma S, extensión completa, capacidad de carga hasta 459 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoAA1BD1

HLCarrera
S
C0Y
N
Número de
perforaciones
CADAcc.PrecioPedir
K2021.2802902824,53685M5172902965704 (3 accesibles) A petición
K2021.2803702824,53685M5173703807695 (4 accesibles) A petición
K2021.2804502824,53685M5174504649696 (4 accesibles) A petición
K2021.2805302824,53685M51753054811707 (6 accesibles) A petición
K2021.2806102824,53685M51761063013768 (6 accesibles) A petición
K2021.3504503530,543104M622,545049412506 (5 accesibles) A petición
K2021.3505303530,543104M622,553055816857 (6 accesibles) A petición
K2021.3506903530,543104M622,569073421329 (7 accesibles) A petición
K2021.3508503530,543104M622,5850886280111 (9 accesibles) A petición
K2021.430530433452120M82853055620617 (6 accesibles) A petición
K2021.430610433452120M82861062626038 (6 accesibles) A petición
K2021.430690433452120M82869072627759 (7 accesibles) A petición
K2021.430770433452120M828770796331910 (7 accesibles) A petición
K2021.430850433452120M828850866387311 (9 accesibles) A petición
K2021.431010433452120M82810101036459013 (10 accesibles) A petición
K2021.431490433452120M82814901516371319 (15 accesibles) A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33