Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 30 kg
K2090

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad.
Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2090 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 30 kg 140 kB
 Instrucciones de montaje K2090 157 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 30 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3A4A5A6A7B

HCarrera
S
LCapacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
MontajeTipo de
producto
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2090.020026--12816014--1927,1205,520022montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2090.025026--16019232--1927,125525025montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2090.030026--22425618--1927,130430028montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2090.035026--25628836--1927,135335030montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2090.040026192224320352221281601927,140240030montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2090.04502622425638441681601921927,145245028montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2090.050026256288416448261601921927,150150025montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2090.055026256288480512122242561927,155055022montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2090.060026288320512544302242561927,159960020montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33