Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 60 kg
K2385

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en la posición cerrada. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.

No apto para el montaje horizontal.
Montaje:Montaje de bayonetaVentajas:Montaje de bayoneta
Enclavamiento en la posición cerrada
Separación rápida del frente
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2385 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 60 kg 129 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 60 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2385.0300montaje lateralestándar551 unidad = 1 par A petición
K2385.0350montaje lateralestándar571 unidad = 1 par A petición
K2385.0400montaje lateralestándar581 unidad = 1 par A petición
K2385.0450montaje lateralestándar591 unidad = 1 par A petición
K2385.0500montaje lateralestándar601 unidad = 1 par A petición
K2385.0550montaje lateralestándar601 unidad = 1 par A petición
K2385.0600montaje lateralestándar591 unidad = 1 par A petición
K2385.0650montaje lateralestándar571 unidad = 1 par A petición
K2385.0700montaje lateralestándar551 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2385.03005020020012,750,8325300 A petición
K2385.03505025025012,750,8374350 A petición
K2385.04005030030012,750,8424400 A petición
K2385.04505035035012,750,8473450 A petición
K2385.05005040040012,750,8522500 A petición
K2385.05505045045012,750,8571550 A petición
K2385.06005050050012,750,8620600 A petición
K2385.06505055055012,750,8670650 A petición
K2385.07005060060012,750,8731700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33