Gruppi merceologici
Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma B
K2322_B

Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Piedino di appoggio, mandrino filettato in acciaio inox 1.4301.
Rivestimento in gomma (EPDM), approvato dalla FDA.

Versione:Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base in gomma blu.
Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con mandrino filettato montato su supporto girevole e base di appoggio in gomma. Il massiccio rivestimento in gomma è collegato saldamente al disco in lamiera mediante vulcanizzazione. Il rivestimento in gomma offre un'eccellente aderenza al suolo. Ha un effetto fonoassorbente e riduce la trasmissione di vibrazioni e urti al pavimento.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.

Nei piedi in acciaio inox, a partire dalla dimensione della vite M16 o da una lunghezza della vite L=150, l'apertura della chiave è a due angoli.

Dado idoneo fornito in dotazione.
Su richiesta:

Piastra di appoggio e mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Base in gomma NBR, nero.

Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2322_B Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma B 149 kB

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAD

D1HH1H2LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2322.206010X100B4560M102713535100147 0.00 €
K2322.206010X50B4560M1027853550147 0.00 €
K2322.206012X100B4560M122713535100147 0.00 €
K2322.206012X150B4560M122719040150107 0.00 €
K2322.206012X200B4560M122724040200107 0.00 €
K2322.206012X50B4560M1227853550147 0.00 €
K2322.206016X150B4560M162719040150137 0.00 €
K2322.206016X200B4560M162724040200137 0.00 €
K2322.208010X100B5480M1030137371001410 0.00 €
K2322.208010X125B5480M1030162371251410 0.00 €
K2322.208010X50B5480M10308737501410 0.00 €
K2322.208010X75B5480M103011237751410 0.00 €
K2322.208012X100B5480M1230137371001410 0.00 €
K2322.208012X125B5480M1230162371251410 0.00 €
K2322.208012X150B5480M1230192421501010 0.00 €
K2322.208012X50B5480M12308737501410 0.00 €
K2322.208012X75B5480M123011237751410 0.00 €
K2322.208016X100B5480M1630142421001310 0.00 €
K2322.208016X125B5480M1630167421251310 0.00 €
K2322.208016X150B5480M1630192421501310 0.00 €
K2322.208016X200B5480M1630242422001310 0.00 €
K2322.208016X75B5480M163011742751310 0.00 €
K2322.208020X100B5480M2030142421001710 0.00 €
K2322.208020X125B5480M2030167421251710 0.00 €
K2322.208020X150B5480M2030192421501710 0.00 €
K2322.208020X200B5480M2030242422001710 0.00 €
K2322.210016X150B69100M1633196461501315 0.00 €
K2322.210016X200B69100M1633246462001315 0.00 €
K2322.210020X100B69100M2033146461001715 0.00 €
K2322.210020X125B69100M2033171461251715 0.00 €
K2322.210020X150B69100M2033196461501715 0.00 €
K2322.210020X200B69100M2033246462001715 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33