Gruppi merceologici
Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma D
K0739_D

Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma D

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.

Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.

I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.

Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.

Dado idoneo in dotazione.
Su richiesta:

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.

DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0739_D Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma D 162 kB

Disegni

Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
ADD1HH1H2SWSW1LCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0739.4106010X50Dacciaio4560M10228232145507 0.00 €
K0739.4106012X50Dacciaio4560M12228232146507 0.00 €
K0739.4106012X100Dacciaio4560M1222132321461007 0.00 €
K0739.4106016X75Dacciaio4560M162210833168757 0.00 €
K0739.4106016X100Dacciaio4560M1622133331681007 0.00 €
K0739.4106016X150Dacciaio4560M1622183331681507 0.00 €
K0739.4106016X200Dacciaio4560M1622233331682007 0.00 €
K0739.4206010X50Dacciaio inox4560M10228232145507 0.00 €
K0739.4206012X50Dacciaio inox4560M12228232146507 0.00 €
K0739.4206012X100Dacciaio inox4560M1222132321461007 0.00 €
K0739.4206016X75Dacciaio inox4560M162210833138757 0.00 €
K0739.4206016X100Dacciaio inox4560M1622133331381007 0.00 €
K0739.4206016X150Dacciaio inox4560M1622183331381507 0.00 €
K0739.4206016X200Dacciaio inox4560M1622233331382007 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33