Warengruppen
Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt
K0042

Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl.Ausführung:Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis:Die Keilspanner doppelt eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.
Durch den Doppelkeil entsteht bei dieser Ausführung der sogenannte "Niederzug-Effekt".

Verschiebeweg bei Bestellnummer:
K0042.12 = ±1,0 mm
K0042.16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis:
D) Zylinderschraube DIN 912

1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Fester Anschlag
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0042 Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt 265 kB

Zeichnungen

Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
min.
A
max.
B

B1CDEAusführung 2GSpannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0042.124249413036M12X605für GewindebohrungM124085 0.00 €
K0042.12144249413036M12X505für T-Nut144085 0.00 €
K0042.165767564250M16X805für GewindebohrungM1660210 0.00 €
K0042.16185767564250M16X705für T-Nut1860210 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33