Warengruppen
Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
K0649

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente vergütet, schwarz.Hinweis:Die Besonderheit dieser Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe. Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Konturen eingearbeitet werden können. Außerdem eignen sie sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.

Verschiebeweg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Beachten:Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung M8 und 5 mm für die Ausführungen M10, M12 und M16.Zeichnungshinweis:
D) Zylinderschraube DIN 6912

1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Gegenhalter
4) Grundplatte
5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0649 Keilspanner mit Bearbeitungszugabe 201 kB

Zeichnungen

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

A
min.
A
max.
BCDESpannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0649.3108doppelseitig36,539,52415M8X2521119 0.00 €
K0649.3110doppelseitig42472819M10X253,51537 0.00 €
K0649.3112doppelseitig5459,53022M12X403,52365 0.00 €
K0649.3116doppelseitig65724029M16X60438160 0.00 €
K0649.3208doppelseitig36,539,53015M8X2521119 0.00 €
K0649.3210doppelseitig42473819M10X253,51537 0.00 €
K0649.3212doppelseitig5459,54822M12X403,52365 0.00 €
K0649.3216doppelseitig65724829M16X60438160 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33