- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile, Dichtprofiletenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Riegel 1.0503. Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Hülse 1.0403.Ausführung:brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.Zeichnungshinweis:Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse Form F: Griff pulverbeschichtet, glatte Hülse DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0639.080410 | E | 4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 0.00 € | | K0639.080510 | E | 5 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0.00 € | | K0639.080610 | E | 6 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0.00 € | | K0639.080512 | E | 5 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 0.00 € | | K0639.080612 | E | 6 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 0.00 € | | K0639.080812 | E | 8 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 0.00 € | | K0639.080616 | E | 6 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0.00 € | | K0639.080816 | E | 8 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0.00 € | | K0639.081016 | E | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0.00 € | | K0639.080820 | E | 8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0.00 € | | K0639.081020 | E | 10 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0.00 € | | K0639.081220 | E | 12 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 0.00 € | | K0639.090410 | F | 4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | - | 8 | - |  | | 0.00 € | | K0639.090510 | F | 5 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0.00 € | | K0639.090610 | F | 6 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0.00 € | | K0639.090512 | F | 5 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 0.00 € | | K0639.090612 | F | 6 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 0.00 € | | K0639.090812 | F | 8 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 0.00 € | | K0639.090616 | F | 6 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0.00 € | | K0639.090816 | F | 8 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0.00 € | | K0639.091016 | F | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0.00 € | | K0639.090820 | F | 8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0.00 € | | K0639.091020 | F | 10 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0.00 € | | K0639.091220 | F | 12 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|