Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Zum Festschweißen der Sperrriegel empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0640 Sperrriegel Edelstahl 212 kB

Zeichnungen

Sperrriegel Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1LL1BB1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0640.1080410E41038259361814 auf Anfrage
K0640.1080510E51038259361,3814 auf Anfrage
K0640.1080610E61038259361,8814 auf Anfrage
K0640.1080512E51246,83010,83,681,3815 auf Anfrage
K0640.1080612E61246,83010,83,681,8815 auf Anfrage
K0640.1080812E81246,83010,83,682,3815 auf Anfrage
K0640.1080616E61660,44014,44,8101,81535 auf Anfrage
K0640.1080816E81660,44014,44,8102,31535 auf Anfrage
K0640.1081016E101660,44014,44,8102,81535 auf Anfrage
K0640.1080820E8207050186122,32060 auf Anfrage
K0640.1081020E10207050186122,82060 auf Anfrage
K0640.1081220E122070501861232060 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33