- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1668Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing Riegel nach oben... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Messing.Ausführung:Stahl verzinkt. Messing verchromt.Hinweis:Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel sind in zwei verschiedenen Varianten nach oben oder nach unten abgeschrägt erhältlich. Die schräge Fläche ermöglicht das Schließen oder Öffnen der Anwendung ohne das Betätigen des Riegels. Durch die integrierte Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition zurück.Betätigungsweise:Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür durch die Schräge automatisch sichergestellt.Zubehör:Schließblech Stahl oder Messing K1669.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | B | B1 | B2 | C | D | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1668.036350 | A | Riegel nach oben | Stahl | verzinkt | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 0.00 € | | K1668.056500 | A | Riegel nach oben | Stahl | verzinkt | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 0.00 € | | K1668.073700 | A | Riegel nach oben | Stahl | verzinkt | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 0.00 € | | K1668.136350 | B | Riegel nach unten | Stahl | verzinkt | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 0.00 € | | K1668.156500 | B | Riegel nach unten | Stahl | verzinkt | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 0.00 € | | K1668.173700 | B | Riegel nach unten | Stahl | verzinkt | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 0.00 € | | K1668.036351 | A | Riegel nach oben | Messing | verchromt | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 0.00 € | | K1668.056501 | A | Riegel nach oben | Messing | verchromt | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 0.00 € | | K1668.073701 | A | Riegel nach oben | Messing | verchromt | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 0.00 € | | K1668.136351 | B | Riegel nach unten | Messing | verchromt | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 0.00 € | | K1668.156501 | B | Riegel nach unten | Messing | verchromt | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 0.00 € | | K1668.173701 | B | Riegel nach unten | Messing | verchromt | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|