Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufnahmebuchsen Edelstahl für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung
K1416

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Kugelsperrbolzen mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Die Aufnahmebuchsen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung.Vorteile:Die Aufnahmebuchsen können beidseitig eingesetzt werden.
Eine zusätzliche Zentrierung der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz (D3) gegeben.
Zeichnungshinweis:
1) ohne Zentrierung
2) mit Zentrierung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1416 Aufnahmebuchsen Edelstahl für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung 308 kB

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3LL3L4L5NTCADZub.PreisBestellen
K1416.105125M12691743622,5 auf Anfrage
K1416.106166M167,5121853722,5 auf Anfrage
K1416.108168M16101220,553,58,522,5 auf Anfrage
K1416.1102410M24x1,5131821,553,592,52,5 auf Anfrage
K1416.1123012M30x1,5152422,553,59,52,52,5 auf Anfrage
K1416.1163016M30x1,520242754,111,12,53 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33