Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Bund, für Kugelsperrbolzen
K1462

Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Bund, für Kugelsperrbolzen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen.
Der Bund dient einseitig als Anschlag.
Als Antrieb dient ein Innensechskant.
Vorteile:- durch den Bund ergibt sich eine definierte Einschraubtiefe.
- einfaches und prozesssicheres Einschrauben.
- einschraubbar in verschiedene Materialien.
- beidseitig einsetzbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1462 Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Bund, für Kugelsperrbolzen 522 kB

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Bund, für Kugelsperrbolzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4HH1H2H3MSWTT1CADZub.PreisBestellen
K1462.1051252062013,5173102M12553 auf Anfrage
K1462.106166247,52417,5203105M16653 auf Anfrage
K1462.10816824102417,5203105M16853 auf Anfrage
K1462.110241034133425255105M241055 auf Anfrage
K1462.112241234153425255105M241255 auf Anfrage
K1462.116301640204031285108M301655 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33