Warengruppen
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen
K1065

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl vernickelt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Einbaumaße Form A:
Befestigung mit Mutter, Plattenstärke max. 10 mm.
Einbaumaße Form B:
Eingeschraubt, für Plattenstärke über 10 mm oder in Sackloch.
Auf Anfrage:Passende Mutter (K0700) und Einbauwerkzeug (K0317).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1065 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 333 kB
 Technischer Hinweis 119 kB

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

DD1MHD2D3CADZub.PreisBestellen
K1065.6Stahl616M12x1,5151613 0.00 €
K1065.10Stahl1020M16x1,5172017 0.00 €
K1065.61Edelstahl616M12x1,5151613 0.00 €
K1065.101Edelstahl1020M16x1,5172017 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33