Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung, Mutter und Zunge Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.
Ausführung:Gehäuse, Betätigung, Mutter und Zunge verchromt.Hinweis:Drehriegel mit Stufenzunge werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Durch Rechtsdrehen der Betätigung kann der Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei einem maximalen Drehwinkel von 270° erhöht werden.

Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zubehör:Steckschlüssel K0535Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm

1) O-Ring
2) Adapter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0527 Drehriegel mit Stufenzunge 276 kB

Zeichnungen

Drehriegel mit Stufenzunge

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungALS
max.
CADZub.PreisBestellen
K0527.17301Vierkant 7 mm30 -9,53020  0.00 €
K0527.17401Vierkant 7 mm40 -9,54030  0.00 €
K0527.17501Vierkant 7 mm50 -9,55040  0.00 €
K0527.17601Vierkant 7 mm60 -9,56050  0.00 €
K0527.43301Doppelbart 3 mm30 -9,53020  0.00 €
K0527.43401Doppelbart 3 mm40 -9,54030  0.00 €
K0527.43501Doppelbart 3 mm50 -9,55040  0.00 €
K0527.43601Doppelbart 3 mm60 -9,56050  0.00 €
K0527.45301Doppelbart 5 mm30 -9,53020  0.00 €
K0527.45401Doppelbart 5 mm40 -9,54030  0.00 €
K0527.45501Doppelbart 5 mm50 -9,55040  0.00 €
K0527.45601Doppelbart 5 mm60 -9,56050  0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33