Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung, Mutter und Schlüssel Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
Schlüssel verchromt.
Hinweis:Sicherheits-Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Schlüssel bitte separat bestellen. Schloss kann nur mit spezifischem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden. Der Schlüssel kann nur in geschlossener Stellung abgezogen werden. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knebel.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör:Zunge für Drehriegel Stahl K0523.Zeichnungshinweis:
1) Schlüssel ist im geschlossenen Zustand abziehbar
2) Schlüssel ist im geöffneten Zustand nicht abziehbar
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0524 Sicherheits-Drehriegel 186 kB

Zeichnungen

Sicherheits-Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerOberfläche
Grundkörper
Betätigung

HSWBestellnummer
Schlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0524.181verchromtSchlüssel18,527K0524.9  0.00 €
K0524.182pulverbeschichtetSchlüssel18,527K0524.9  0.00 €
BestellnummerBenennungCADZub.PreisBestellen
K0524.9Steckschlüssel 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33