Warengruppen
Spannplatten für Drehspannriegel
K1062

Spannplatten für Drehspannriegel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl oder Edelstahl.
Mutter Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse vernickelt oder blank.
Mutter blank.
Hinweis:Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit Form A
für Plattenstärke 6 bis 10 mm.
Montagemöglichkeit Form B
für Plattenstärke über 10 mm.
Zubehör:Drehspannriegel K1061 oder K1558.Zeichnungshinweis:
1) Platte
2) Drehspannriegel
3) Aufnahmebolzen
4) Mutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1062 Spannplatten für Drehspannriegel 192 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannplatten für Drehspannriegel

Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel

mehr Info

Zeichnungen

Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Ausführung 2DD2AMH2SWHD5D6LCADZub.PreisBestellen
K1062.50AStahlaufgesetzt52510,5M14X1,58221615253,5 0.00 €
K1062.80AStahlaufgesetzt83213M20X1,510301821323,5 0.00 €
K1062.150AEdelstahlaufgesetzt52510,5M14X1,58221615253,5 0.00 €
K1062.180AEdelstahlaufgesetzt83213M20X1,510301821323,5 0.00 €

Spannplatten versenkt für Drehspannriegel

mehr Info

Zeichnungen

Spannplatten versenkt für Drehspannriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Ausführung 2DD1D2D4HH1D3
für Schraube
DIN 912
D5D6LL1CADZub.PreisBestellen
K1062.501BStahlversenkt514252194,5M2142654 0.00 €
K1062.801BStahlversenkt8203226115,5M3203365 0.00 €
K1062.1501BEdelstahlversenkt514252194,5M2142654 0.00 €
K1062.1801BEdelstahlversenkt8203226115,5M3203365 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33