Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: зеркальный блеск электрополированный.Указание:Откидные ручки из высококачественной стали с малой монтажной глубиной. Для опорных и монтажных плат или для выдвижных ящиков. С возвратной пружиной. После действия самостоятельно возвращается в исходное положение.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0243_A Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные, круглые 190 kB

Чертежи

Ручки чашечные из нержавеющей стали, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаИсполнение 2HLL1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0243.1120000Aпривинчиваемый1209812022200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33