Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт FS 31.
Резьбовая вставка из стали.
Исполнение: чёрный.Указание для заказа:Болты крепления входят в комплект поставки.Указание:Допустимая нагрузка макс. 500 Н.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1074 Ручки бугельные, квадратные 99,5 kB

Чертежи

Ручки бугельные, квадратные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ABB1CDHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1074.11005дуропласт110161412M54213010500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33