Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием и со скосом с двух сторон
K0221

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием и со...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Боковые плечи термопласт, усиленный стеклянными шариками чёрный. Алюминиевая соединительная трубка EN AW-6060.Исполнение: Штанга ручки шлифованная и анодированная в натуральный цвет
Штанга ручки с рифленым полимерным покрытием, черного цвета
Указание:Основания рукоятки в области крепления трубки имеют 4 стопорных элемента. При установке соединительной трубы её необходимо зачистить и точно установить в предназначенное для неё место.
Черные оцинкованные крепёжные болты, а также соответствующие шайбы и гайки поставляются в комплекте.
Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0221 Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием и со скосом с двух сторон 167 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием и со скосом с двух сторон

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
ABB1DHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0221.1801Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие1803020X2M8x3055,52101000 по запросу
K0221.2001Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие2003020X2M8x3055,52301000 по запросу
K0221.2501Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие2503020X2M8x3055,52801000 по запросу
K0221.3001Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие3003020X2M8x3055,53301000 по запросу
K0221.3501Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие3503020X2M8x3055,53801000 по запросу
K0221.4001Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие4003020X2M8x3055,54301000 по запросу
K0221.5001Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие5003020X2M8x3055,55301000 по запросу
K0221.6001Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие6003020X2M8x3055,56301000 по запросу
K0221.1802АлюминийПолимерное покрытие, рифленое1803020X2M8x3055,52101000 по запросу
K0221.2002АлюминийПолимерное покрытие, рифленое2003020X2M8x3055,52301000 по запросу
K0221.2502АлюминийПолимерное покрытие, рифленое2503020X2M8x3055,52801000 по запросу
K0221.3002АлюминийПолимерное покрытие, рифленое3003020X2M8x3055,53301000 по запросу
K0221.3502АлюминийПолимерное покрытие, рифленое3503020X2M8x3055,53801000 по запросу
K0221.4002АлюминийПолимерное покрытие, рифленое4003020X2M8x3055,54301000 по запросу
K0221.5002АлюминийПолимерное покрытие, рифленое5003020X2M8x3055,55301000 по запросу
K0221.6002АлюминийПолимерное покрытие, рифленое6003020X2M8x3055,56301000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33