Группы товаров
Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные
K1086

Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Поверхность полублестящая гладко отшлифованная.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1086 Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные 147 kB

Чертежи

Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABB1DHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1086.1000805100128M539108101000 по запросу
K1086.1200805120128M539128101000 по запросу
K1086.10010051001510M539110101000 по запросу
K1086.15010051501510M539160101000 по запросу
K1086.18010051801510M539190101000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33