Группы товаров
Ручки трубчатые, углепластик, с основанием из нержавеющей стали
K0782

Ручки трубчатые, углепластик, с основанием из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Плечо ручки из нержавеющей стали 1.4308.
Соединительная трубка из углепластика (CFK).

Исполнение: Плечо ручки, полированное.
Соединительная трубка из углепластика покрыта бесцветным лаком.
Указание:Для закрепления трубчатых ручек применяются болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали DIN EN ISO 4017.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0782 Ручки трубчатые, углепластик, с основанием из нержавеющей стали 119 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, углепластик, с основанием из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABB1D

D1HH1LL1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0782.2502512504314,56,62565,552,52661903,51000 по запросу
K0782.3002513004314,56,62565,552,53162403,51000 по запросу
K0782.3502513504314,56,62565,552,53662903,51000 по запросу
K0782.35035135057,718,66,63585,567,53712704,51000 по запросу
K0782.40035140057,718,66,63585,567,54213204,51000 по запросу
K0782.45035145057,718,66,63585,567,54713704,51000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33